さらに、年間を通じて特別な教育イベントも提供されます

オンデマンドで視聴できるコース
これらのコースはいつでも視聴可能です。
これらの製品を開発したデザイン・アプリケーションエンジニアが講師となります。
新しいコースが常に開発中であり、完成次第視聴可能となります。
マイクロチップユニバーシティは一般的な組み込み制御に関するトピックのほかにMicrochip, Atmel, Microsemiの製品に関するトレーニングも提供します。Cプログラミングからモーターコントロール、電源デザイン、セキュリティ/認証、Bluetooth, LoRa®, USB ,TCP/IPのようなワイアド/ワイヤレス通信、 グラフィクス技術、タッチセンシング、FPGA、アナログシステム設計までをカバーするトレーニングを全てのスキルレベルにおいて提供しています。
製品グループを選択してください。